카탈로그: Stuewe
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Stuewe
Connection flange GF-285-22x90xA
Stuewe
Flange Coupling Type GF, FKH
Powered by
CAD모델 선택
{stuewe/fk_typ_fkh/gf_22_asmtab.prj},{NB=Anschlussflansch GF-285-22x90xA-(1Durchmesser (DW)2003603600)},{SSA=8},{SST=196},{NDR=20.000},{KDA=16.933},{P=2.500},{L1=60},{LS1=0.000},{S1=30.000},{K1=20.000},{V1=2.000},{TT1=10.000},{SS1=17.000},{D=230},{I=62},{L=102},{A=285},{B=245.000},{C=175},{T=5.000},{NDR1=20.000},{KDA1=16.933},{A1=7.500},{P1=2.500},{K2=12.500},{S2=30.000},{L2=40.000},{DDW=28.190},{SA=8},{CNSMASSEXACT=31.6},{Y=221},{H=62},{F=97},{T1=27},{FASE1=2.0},{AAB=0},{D1=134},{DWMIN=90},{DWMAX=120},{MTMIN=20.0},{MTMAX=43},{VERS1=4},{REIBWN=0.15},{EN=210000.000},{TYP=GF-285-22},{BER=Durchmesser (DW)},{SS=M20},{MA1=470},{FS=M20x40},{MA=470},{FASE=2*45},{BF=1},{SP=1},{SK=0.000},{DW=90},{DI=0.0},{REN=360.0},{REW=360.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Stuewe
Description
Connection flange GF Bauform 22 - STUEWE connection flange GF type 22
Bill of material
Connection flange GF-285-22x90xA
ORDERCODE
Order number
GF-285-22 x 90 x A
GF-285-22 x 90 x A
TYP
Type
GF-285-22
GF-285-22
BF
Design
Design A ✔
Design A
Design A
Design B
Design B
SP
Installation condition
tightened
untightened
tightened
untightened
BER
Calculation
Diameter (DW)
DW
Diameter
mm
값 입력 DW
Diameter
mm
cm
inch
ft
확인
MT
Max. Transmissible torque
20.00
20.00
KNm
SSA
Number of turnbuckles
8
8
SS
Turnbuckles
M20
M20
SST
Pitch diameter of turnbuckles
196
196
mm
L1
60
60
mm
LS1
0.000
0.000
mm
S1
30.000
30.000
mm
K1
20.000
20.000
mm
V1
2.000
2.000
mm
TT1
10.000
10.000
mm
SS1
17.000
17.000
mm
MA1
Max. Tightening torque of the clamping screws
470
470
Nm
D
Diameter
230
230
mm
I
Length
62
62
mm
L
Length
102
102
mm
A
Diameter
285
285
mm
B
Diameter
245.000
245.000
mm
C
Diameter
175
175
mm
T
Length
5.000
5.000
mm
FS
Flange
M20x40
M20x40
MA
Max tightening torque of the flange screws
470
470
Nm
SA
Screws number
8
8
DI
Shaft inside diameter
REN
Yield point of the hub
N/mm^2
REW
Yield strength of the shaft
N/mm^2
CNSMASSEXACT
Weight
31.6
31.6
kg
AAB
Number Puller Holes
0
0
INFO
Info
Info PDF
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Connection flange GF type 23 D - STUEWE connection flange GF type 23 D
Stuewe
19.01.2022
Connection flange GF design 21 - STUEWE connection flange GF design 21
Stuewe
19.01.2022
Locking Unit Type AS series 23 - STUEWE-Locking Unit Type AS series 23
Stuewe
22.03.2024
3.73 - FIXED FLANGE
VDL
23.02.2023
334.2 - Blind Flange no steel insert
agru
15.09.2022
14.045 - Blind Flange DIN
agru
12.10.2022
Connecting flange - EN-ISO9409-1 TK50 - APR02
Zimmer Group
11.10.2022
Locking Unit Type IS Series ISN1 - STUEWE-Locking Unit Type IS Series ISN1
Stuewe
22.03.2024
Tandem DT
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청