Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
10007502 - Steel 7-mark Hexagon upset head P
Bill of material
10-00-7502-0080-0300
SIZE
Size
M 8
L
Length
CNSORDERNO
order number
P
Pitch
1.25 mm
K
Width
5.5 mm
TK
tolerance-k
+-0.15 mm
S
Width
12 mm
TS
tolerance-S
-0.25 mm
E
Height
13.1 mm
SOW
Size of Washer
NONE
SOSW
Size of Spring Washer
14.5x2.0
LOR
Length of Run -out of thread (a)
6.7 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen