10-00-45S3-0080-0200
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Assembled with Washer
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/assembled_with_washer/10153.prj},{NB=10-00-45S3-0080-0200},{SIZE=M 8},{L=20},{P=1.25},{K=5.5},{TK=+-0.15},{S=12},{TS=-0.25},{E=13.1},{SOW=18x1.6},{SOSW=14.5x2.0},{LOR=8.4},{L1=12,14,15,16,18,20,25,30,35,40,45,50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
100045S3 - Steel 4-mark Hexagon upset head SP
Bill of material
10-00-45S3-0080-0200
SIZE
Size
M 8
L
Length
20
20
CNSORDERNO
Order number
10-00-45S3-0080-0200
10-00-45S3-0080-0200
P
Pitch
1.25
mm
K
Width
5.5
mm
TK
tolerance-k
+-0.15
mm
S
Width
12
mm
TS
tolerance-S
-0.25
mm
E
Height
13.1
mm
SOW
Size of Washer
18x1.6
SOSW
Size of Spring Washer
14.5x2.0
LOR
Length of Run -out of thread (a)
8.4
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
10000104 - Steel(+)Hexagon upset head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10000114 - Steel(+)Hexagon upset head I
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
D16.01 Form 1 - Screw with washer
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
2000020B - Steel(+-) Hexagonal flange Tapping Screw(1-A)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
000332 - FABA-BZ Façade building screw Self-tapping screw, Ø 6.3 mm, Sealin...
REISSER
22.06.2023
RSCB - Stainless Steel Hexagon Bolts
Misumi
29.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청