Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
11000061 - Steel Hexagon trimmer P
Bill of material
11-00-0061-0100-0300
SIZE
Size
M 10
L
Length
CNSORDERNO
Order number
P
Pitch
1.25 mm
K
Width
7 mm
TK
tolerance-k
+-0.2 mm
S
Width
14 mm
TS
tolerance-S
-0.25 mm
E
Height
19.6 mm
SOW
Size of Washer
22x1.6
SOSW
Size of Spring Washer
NONE
LOR
Length of Run -out of thread (a)
5.2 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen