Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
11000061 - Steel Hexagon trimmer P
Bill of material
11-00-0061-0100-0300
SIZE
Size
M 10
L
Length
CNSORDERNO
Order number
P
Pitch
1.25 mm
K
Width
7 mm
TK
tolerance-k
+-0.2 mm
S
Width
14 mm
TS
tolerance-S
-0.25 mm
E
Height
19.6 mm
SOW
Size of Washer
22x1.6
SOSW
Size of Spring Washer
NONE
LOR
Length of Run -out of thread (a)
5.2 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD