Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 14
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
10020022 - ステンレス(+)ナベLO=2(外歯W組込)
部品表
10-02-0022-0040-0150
S
サイズ
M 4
L
長さ
CNSORDERNO
品番
P
ピッチ
0.70 mm
TOH
十字穴の番号
2
DK
直径
7.0 mm
TDK
公差-dk
-0.5
K
2.6 mm
TK
公差-k
+-0.15 mm
SOTLW
歯付座金寸法
8.5x0.45
LOR
座面から完全ネジ部までの最大値 (a)
2.3 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)