Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
N0000244 - Stableford Nut (Details)
Bill of material
N0-00-0244-01000000
CNSORDERNO
Order number
N0-00-0244-01000000
S
Size
M10
P
Pitch
1.25 mm
SW
Width across flats
17 mm
TSW
Tolerance Width across flats
0 -0.25 mm
H
Height
8.4 mm
HT
Tolerance Height
±0.4 mm
H1
Height
7.1 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés