Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
N0000244 - Stableford Nut (Details)
Bill of material
N0-00-0244-01000000
CNSORDERNO
Order number
N0-00-0244-01000000
S
Size
M10
P
Pitch
1.25 mm
SW
Width across flats
17 mm
TSW
Tolerance Width across flats
0 -0.25 mm
H
Height
8.4 mm
HT
Tolerance Height
±0.4 mm
H1
Height
7.1 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型