Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
N00002K0 - Flanged U-Nut (Large-diameter)
Bill of material
N0-00-02K0-00800000
CNSORDERNO
Order number
N0-00-02K0-00800000
S
Size
M8
P
Pitch
1.25 mm
SW
Width across flats
14 mm
TSW
Tolerance Width across flats
0 -0.25 mm
DC
Diameter
17 mm
TDC
Tolerance Diameter
0 -0.4 mm
H
Height
8.5 mm
TH
Tolerance Height
±0.4 mm
M
Thread length
7.5 mm
C
Thickness
1.5 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型