Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
N0000674 - Tough Lock Nut (Details)
Bill of material
N0-00-0674-01000000
CNSORDERNO
Order number
N0-00-0674-01000000
S
Size
M10
P
Pitch
1.25 mm
H
Caulking total height
10.0 mm
TH
Tolerance Caulking total height
±0.5 mm
MH
Minimum hexagon
6
SW
Dihedral width
17 mm
TSW
Tolerance Dihedral width
0 -0.25 mm
A
Width
3 mm
B
Angle
50 °
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen