Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
N0020247 - Flange Stableford Nut (Flat large-diameter)
Bill of material
N0-02-0247-00800000
CNSORDERNO
Order number
N0-02-0247-00800000
S
Size
M8
P
Pitch
1.25 mm
B
Width across flats
14 mm
TB
Tolerance Width across flats
0 -0.25 mm
C
Width across corners
16.2 mm
D
Diameter
17 mm
TD
Tolerance Diameter
0 -0.4 mm
H
Height
8.5 mm
TH
Tolerance Height
±0.4 mm
L
Thread length
7.5 mm
T
Thickness
1.5 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型