Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
N000035K - Iron Flange Nut (with S) (Small Collar)
Bill of material
N0-00-035K-00500000
CNSORDERNO
Order Number
N0-00-035K-00500000
S
Size
M5
SW
Width across flats
8 mm
TSW
Tolerance Width across flats
0 -0.2 mm
DC
Collar diameter
12 mm
TDC
Tolerance Collar diameter
0 - 0.4 mm
M
Height
5.5 mm
TM
Tolerance Height
±0.15
SERRATE
Serrate
With
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés