Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
N0000C22 - Iron Hexagon Slotted and Castle Nut (Type-2) (High form) (Whitworth)
Bill of material
N0-00-0C22-80600000
CNSORDERNO
Order Number
N0-00-0C22-80600000
S
Size
3/4
M
Height
24 mm
TM
Tolerance Height
±0.25 mm
M1
Height
16 mm
W
Height
16 mm
TW
Tolerance Height
0,-0.4 mm
SW
Width across flats
32 mm
TSW
Tolerance Width across flats
0、-0.4 mm
DW1
Diameter
31 mm
N
Width
6 mm
TN
Tolerance Width
+0.3,0 mm
NOG
The number of grooves
8
DE
Diameter
31 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés