Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
N0000C22 - Iron Hexagon Slotted and Castle Nut (Type-2) (High form) (Whitworth)
Bill of material
N0-00-0C22-80600000
CNSORDERNO
Order Number
N0-00-0C22-80600000
S
Size
3/4
M
Height
24 mm
TM
Tolerance Height
±0.25 mm
M1
Height
16 mm
W
Height
16 mm
TW
Tolerance Height
0,-0.4 mm
SW
Width across flats
32 mm
TSW
Tolerance Width across flats
0、-0.4 mm
DW1
Diameter
31 mm
N
Width
6 mm
TN
Tolerance Width
+0.3,0 mm
NOG
The number of grooves
8
DE
Diameter
31 mm
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD