Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
N0020013 - SUS Cap Nut (B=14) (Small)
Bill of material
N0-02-0013-01000000
CNSORDERNO
Order Number
N0-02-0013-01000000
S
Size
M10
P
Pitch
1.25 mm
M2
Height
14.5 mm
TM2
Tolerance height
±0.3 mm
M3
Height
8 mm
TM3
Tolerance height
0 -0.36 mm
T
Thickness
0.6 mm
SW
Width across flats
14 mm
TSW
Tolerance Width across flats
0 -0.25 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型