Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
N0020364 - SUS Flange Nut (without S) (Fine Thread)
Bill of material
N0-02-0364-01000000
CNSORDERNO
Order Number
N0-02-0364-01000000
S
Size
M10
P
Pitch
1.25 mm
SW
Width across flats
14 mm
TSW
Tolerance Width across flats
0 -0.25 mm
DC
Collar diameter
19 mm
TDC
Tolerance Collar diameter
0 -0.4 mm
M
Height
9 mm
TM
Tolerance Height
±0.2
SERRATE
Serrate
Without
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型