Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 9
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
2002T100 - Stainless TRX Pan head Tapping Screw(1-A)
Bill of material
20-02-T100-0040-0160
S
Size
4
L
Length
CNSORDERNO
Order number
P
Pitch
1.59 mm
DS
Drive size
T20
DK
Outside Diameter
7 mm
TDK
tolerance-dk
-0.5
K
Width
2.6 mm
TK
tolerance-k
+-0.15 mm
R
4.770 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型