21-00-0000-0035-0050
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tapping Screws
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/tapping_screws/30000.prj},{NB=21-00-0000-0035-0050},{S=3.5},{L=5},{L1=3,4,5,6,8,10,12,14,16,18,20,25},{L2=4,5,6,8,10,12,14,16,18,20},{L3=4,5,6,7,8,9,10,12,14,15,16,18,20,22,25},{L4=4,5,6,7,8,10,12,14,16,18,20,25},{L5=4,5,6,7,8,9,10,12,14,15,16,18,20,22,25,28,30,35,40,50},{L6=5,6,8,10,12,14,16,18,20,25,30,35},{L7=5,6,8,10,12,14,15,16,18,20,22,25,28,30,35,40,45,50,55,60},{L8=6,8,10,12,14,16,20,25},{L9=8,10,12,14,15,16,18,20,25,30,35,40,45,50},{L10=10,12,14,15,16,18,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 140
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
21000000 - Steel(+) Pan head Tapping Screw(2 with slot, B-1)
Bill of material
21-00-0000-0035-0050
S
Size
3.5
3.5
L
Length
5
5
CNSORDERNO
Order number
21-00-0000-0035-0050
21-00-0000-0035-0050
P
Pitch
1.27
1.27
mm
TOH
Type of + Hole
2
2
DK
Outside Diameter
6.0
6.0
mm
TDK
tolerance-dk
-0.5
-0.5
K
Width
2.3
2.3
mm
TK
tolerance-k
+-0.15
+-0.15
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청