Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
2102010H - Stainless(+) Small Counter sunk D=7 Tapping Screw(2-B-0)
Bill of material
21-02-010H-0040-0120
S
Size
4
L
Length
CNSORDERNO
Order number
P
Pitch
1.41 mm
TOH
Type of + Hole
2
DK
Outside Diameter
7 mm
TDK
tolerance-dk
-0.5
K
Width
2.3 mm
TK
tolerance-k
-0.3 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés