Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
21024020 - Stainless(+-) Pan head Tapping Screw(2guide with guide, BRP, G=40)
Bill of material
21-02-4020-0040-0650
S
Size
4
L
Length
CNSORDERNO
Order number
P
Pitch
1.41 mm
TOH
Type of + Hole
2
DK
Outside Diameter
7 mm
TDK
tolerance-dk
-0.5
K
Width
2.6 mm
TK
tolerance-k
+-0.15 mm
G
Length
40 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen