Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
2202000H - Stainless(+) Small Counter sunk D=7 Tapping Screw(3 with slot, C-1)
Bill of material
22-02-000H-0040-0080
S
Size
4
L
Length
CNSORDERNO
Order number
P
Pitch
0.7 mm
TOH
Type of + Hole
2
DK
Outside Diameter
7 mm
TDK
tolerance-dk
-0.5
K
Width
2.3 mm
TK
tolerance-k
-0.3 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD