Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
(株)成一机工
描述
SDS-12C - Single Disk Type Coupling / Clamp Type
明细表
SDS-12C-3x3
PN
产品编号
SDS-12C
SH
形状
圆柱
FM
紧固方法
D
外径
12.0
L
长度
12.3
D1
内径1
K1
键槽1
KB1
键槽宽度 1
KT1
键槽高度1
SP1
分割 1
D2
内径2
K2
键槽2
KB2
键槽宽度2
KT2
键槽高度2
SP2
分割 2
DDL
F1
7.5 mm
L3
5.1 mm
HB
0.700 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型