SDSS-35C 5-5
(주)성일기공
정밀급 커플링
SD
SDSS
SDSS-C
Powered by
CAD모델 선택
{sungil/coupling/sd/sdss/sdss-c/sdss-35c.prj},{NB= SDSS-35C-50x50(00--)},{PN=SDSS-35C},{SH=Round},{FM=General clamp type},{D=35.0},{L=28.0},{L1=12.7},{D1=5.000},{K1=},{KB1=0.0},{KT1=0.00},{TAP1=},{D2=5.000},{K2=},{KB2=0.0},{KT2=0.00},{TAP2=},{DD2=33.000},{L5=18.0},{F=4.4},{SZ=M4},{SZM=4.0},{S1D=50.0},{S1C=52.7},{BH=3.40},{NT=4},{MT=8},{MRPM=8500},{MOI=1.0×10-5},{TW=2000},{MASS=57},{DC=1},{EC=0.02},{ENDP=±0.2},{CLS=O},{DDL=4.1},{F1=7.5},{L3=5.1},{FMX=General clamp type},{HB=0.700}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
SDSS-35C - Single Disk Type Coupling / Stainless steel body
BOM
SDSS-35C_5-5
PN
제품번호
SDSS-35C
SH
형상
원통형
FM
체결방식
일반클램프 형
D
외경
35.0
L
길이
28.0
D1
내경 1
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
K1
키홈 1
키홈없음
키홈없음
KB1
키홈 폭 1
0.0
0.0
KT1
키홈높이 1
TAP1
추가탭
No Tap
추가탭
No Tap
추가탭
D2
내경 2
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
K2
키홈 2
키홈없음
키홈없음
KB2
키홈 폭 2
0.0
0.0
KT2
키홈높이 2
TAP2
추가탭
No Tap
추가탭
No Tap
추가탭
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청