SDWB-42-6x6
(주)성일기공
정밀급 커플링
SD
SDW
SDWB-S-F
Powered by
CAD모델 선택
{sungil/coupling/sd/sdw/sdwb-s-f/sdwb-42.prj},{NB=SDWB-42-6x6(00-00)},{PN=SDWB-42},{SH=Flange},{FM=Set screw type},{D=42.5},{L=44.2},{L1=13.4},{D1=6.000},{K1=},{KB1=0.0},{KT1=0.00},{D2=6.000},{K2=},{KB2=0.0},{KT2=0.00},{DD2=29.300},{L5=25.0},{F=4.3},{SZ=M4},{SZM=4.0},{S1D=60.0},{S1C=64.9},{BH=6.40},{NT=7},{MT=14},{MRPM=8000},{MOI=2.4 x 10^-5},{TW=2000},{MASS=94},{DC=1},{EC=0.02},{ENDP=±0.25},{CLS=},{DDL=4.1},{F1=7.5},{L3=5.1},{ML=9.4},{LC1=6.700},{TL=4.600}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
SDWB-42 - Double Disk Type Coupling / Set Screw Type / Flange Type
BOM
SDWB-42-6x6
PN
제품번호
SDWB-42
SH
형상
플랜지형
FM
체결방식
세트스크류 형
D
외경
42.5
L
길이
44.2
D1
내경 1
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
K1
키홈 1
키홈없음
키홈적용
키홈없음
키홈적용
KB1
키홈 폭 1
0.0
0.0
KT1
키홈높이 1
D2
내경 2
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
K2
키홈 2
키홈없음
키홈적용
키홈없음
키홈적용
KB2
키홈 폭 2
0.0
0.0
KT2
키홈높이 2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청