Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
(株)成一机工
描述
SDWAS-31C - 双盘式联轴器/不锈钢阀体
明细表
SDWAS-31C-6x6
PN
产品编号
SDWAS-31C
SH
形状
圆柱
FM
紧固方法
D
外径
31.8
L
长度
33.5
L1
11.6
D1
内径1
K1
键槽1
KB1
键槽宽度 1
KT1
键槽高度1
SP1
分割 1
TAP1
其他标签
D2
内径2
K2
键槽2
KB2
键槽宽度2
KT2
键槽高度2
SP2
分割 2
TAP2
其他标签
NT
正常扭矩
3 N.m
MT
最大扭力
6 N.m
MRPM
最大 RPM
9000 min^-1
MOI
惯性矩
1.5 x 10^-5 kg.m^2
TW
扭转刚度
1700 N.m/rad
MASS
112 g
DC
偏角(°)
1" °
EC
偏心
0.02 mm
ENDP
游隙
±0.2 mm
ML
mid length
4.1
LC1
3.550
MD
14.400 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型