Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
(株)成一机工
描述
SOH-25 - 奥德姆联结
明细表
SOH-25-5x5
PN
产品编号
SOH-25
FM
紧固方法
固定螺钉类型
D
直径
25.5
L
长度
25.4
D1
内径
K1
键槽1
KB1
键槽宽度 1
KT1
键槽高度1
D2
内径2
K2
键槽2
KB2
键槽宽度 2
KT2
键槽高度2
L1
6.9
L2
10.0
L3
5.6
F
3.1
SZ
M4
SZM
4.0
C
0.5
S1
4.40
S2
1.0
S1D
14.7
S1C
9.7
BL
11.00
BD
7.40
BD1
4.40
BH
5.00
HB
5.00
HS
3.00
DD
4.00
CA
1.2
T
1.3
DI
20.0
UD
轴承直径
5.8
UB
4.0
OD
14.850
ID
7.0 mm
R
16.100 mm
RX
10.780 mm
RY
10.780 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型