STL150-M-TS30-C20xN15
(주)성일기공
정밀급 커플링
STL
STL
Powered by
CAD모델 선택
{sungil/coupling/stl/safety_stl/stl150-m.prj},{NB=STL150-M-TS30-C200xN150-(005No TapNo Tap)},{PN=STL150-M},{TR=30},{SH=Cylinder},{COL=Green},{NS=5},{D=88.0},{L=144.9},{L1=29.7},{D1=20.000},{K1=},{KB1=0.0},{KT1=0.00},{TAP1=No Tap},{TL=N},{D2=15.000},{K2=},{KB2=0.0},{KT2=0.00},{TAP2=No Tap},{DD2=55.000},{L5=MIN},{F=10.0},{SZ=M8},{SZM=8.0},{S1D=MIN},{S1C=MIN},{BH=45.00},{NT=75},{MT=150},{MRPM=7000},{MOI=1.6 x10^-3},{TW=40000},{MASS=1800},{DC=1\"},{EC=0.02},{ENDP=±0.4},{CLS=},{DDL=9.9},{F1=7.5},{L3=5.1},{ML=20.0},{LC1=7.850},{LB=49.100},{DA=100.000},{DG=125.000},{K=69.800},{MM=26.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
STL150-M - 세이프티 커플링
BOM
STL150-M-TS30-C20xN15
PN
제품번호
STL150-M
TR
토크범위
SH
형상
실린더형
COL
스프링 색상
Green
NS
스프링
5
D
외경
88.0
L
길이
144.9
L1
29.7
D1
내경 1
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.400
26.000
27.000
28.000
28.575
29.000
30.000
30.136
31.000
31.750
32.000
33.000
34.000
34.925
35.000
38.000
40.000
42.000
45.000
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.400
26.000
27.000
28.000
28.575
29.000
30.000
30.136
31.000
31.750
32.000
33.000
34.000
34.925
35.000
38.000
40.000
42.000
45.000
K1
키홈 1
키홈없음
키홈적용
키홈없음
키홈적용
KB1
키홈 폭 1
0.0
0.0
KT1
키홈높이 1
TAP1
추가탭
No Tap
Tap
No Tap
Tap
TL
토크한계
Set Screw Type
A.P Lock Type
Set Screw Type
A.P Lock Type
D2
내경 2
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
28.000
30.000
32.000
35.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
28.000
30.000
32.000
35.000
K2
키홈 2
키홈없음
키홈적용
키홈없음
키홈적용
KB2
키홈 폭 2
0.0
0.0
KT2
키홈높이 2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청