Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Sungil Machinery
Description
STL150F-L - Safety Coupling
Bill of material
STL150F-L-20N-N15
PN
Product No.
STL150F-L
TR
Torque Range
[N.m]
COL
Color of Spring
Red
NS
No. of Springs
5
D
Outer Diameter
96.0
L
Length
144.9
TL
Torque Limit
D2
Inner Diameter 2
K2
Keyway 2
KB2
Key width 2
KT2
Key Height 2
NT
Normal Torque
75 N.m
MT
Max. Torque
150 N.m
MRPM
Max. RPM
7000 min^-1
MOI
Moment of Inertia
1.6 x10^-3 kg.m^2
TW
Torsional stiffness
40000 N.m/rad
MASS
Mass
1800 g
DC
Declination
1" °
EC
Eccentirc
0.02 mm
ENDP
Endplay
±0.4 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)