Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
(株)成一机工
描述
STL150F-L - 安全联轴器
明细表
STL150F-L-20N-N15
PN
产品编号
STL150F-L
TR
扭矩范围
[N.m]
COL
线圈弹簧色
Red
NS
盘簧
5
D
外径
96.0
L
长度
144.9
TL
扭矩极限
D2
内径2
K2
键槽2
KB2
键槽宽度2
KT2
键槽高度2
NT
正常扭矩
75 N.m
MT
最大扭力
150 N.m
MRPM
最大 RPM
7000 min^-1
MOI
惯性矩
1.6 x10^-3 kg.m^2
TW
扭转刚度
40000 N.m/rad
MASS
1800 g
DC
偏角(°)
1" °
EC
偏心
0.02 mm
ENDP
游隙
±0.4 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型