Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SVS Automation
Beschreibung
2/2-Wege-Magnetventil NC,NO Typ 20 - Körper Messing, DN 1,5 - 10,0 mm, G1/8 - G1/2
Stückliste
20A-1B15-AE1AA02400
BESTELLSCH
Bestellschlüssel
20A-1B15-AE1AA02400
TYP
Typ
Typ 20, direktgesteuert, Körper Messing, Führungsrohr Edelstahl
FUNKTION
Funktion
ANSCHLUSS
Anschluss
DICHTWERKSTOFF
Dichtwerkstoff
SITZNENNWEITE
Sitznennweite
ABWURFFEDER
Abwurffeder
C, F = nur stromlos offen
HAUBAUSGLEICHSF
Hubausgleichsfeder
Z = nur stromlos offen
KURZSCHLUSSRING
Kurzschlussring
SPULENTYP
Spulentyp
ANSCHLUSSSPANN
Anschlussspannung
DRUCK
zulässige Differenzdrücke
40 bar
INFO
Info
Produktinformation
N
16 mm
O
M4
M
55.1 mm
H
78.7 mm
D
29.5 mm
H1
h
10 mm
I
7.5 mm
L
42 mm
D1
d
25 mm
GEW
Gewicht
370 g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen