카탈로그: SVS Automation
생성됨: 18.09.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SVS Automation
31A-0B12-AB1CA02400
SVS Automation
2/2 Way solenoid valves
Direct operated
Powered by
CAD모델 선택
{svs_automation/2_2_wege_magnetventile/direktgesteuert/typ_31a_asmtab.prj},{NB=31A-0B12-AB1CA02400},{TYP=Typ 31, Körper und mediumsberührte Teile Edelstahl},{FUNKTION=A = stromlos geschlossen},{ANSCHLUSS=0 = M5},{DICHTWERKSTOFF=B},{NENNWEITE=12},{KURZSCHLUSSRING=A},{SPULENTYP=B1CA},{ANSCHLUSSSPANN=02400},{INFO=Produktinformation},{PPATH=typ_31a/typ_31a_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SVS Automation
Description
2/2 way solenoid valve NC type 31A - stainless steel body (AISI 303), DN 1,2 2,0 mm, M5
Bill of material
31A-0B12-AB1CA02400
BESTELLSCH
Order code
31A-0B12-AB1CA02400
TYP
Type
type 31, body and medium contacted parts - stainless steel
FUNKTION
function
A = normally closed
ANSCHLUSS
ports
0 = M5
DICHTWERKSTOFF
seal material
B = NBR (Perbunan)
E = EPDM
V = FPM
B = NBR (Perbunan)
E = EPDM
V = FPM
NENNWEITE
nominal size seat
12 = 1,2 mm
15 = 1,5 mm
20 = 2,0 mm
12 = 1,2 mm
15 = 1,5 mm
20 = 2,0 mm
KURZSCHLUSSRING
short circuit ring
A = copper short circuit ring
X = without short circuit ring
A = copper short circuit ring
X = without short circuit ring
SPULENTYP
coil type
B1CA
ANSCHLUSSSPANN
supply voltage
24V = (DC)
24V ~ (AC, 50Hz)
230V ~ (AC, 50Hz)
24V = (DC)
24V ~ (AC, 50Hz)
230V ~ (AC, 50Hz)
DRUCK
max. differential pressure
0-10
bar
INFO
Info
Product information
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청