카탈로그: SVS Automation
생성됨: 18.09.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SVS Automation
94C-2B1515AA-AE1AA02400
SVS Automation
3/2 Way solenoid valves
Powered by
CAD모델 선택
{svs_automation/3_2_wege_magnetventile/typ_94_asmtab.prj},{NB=94C-2B1515AA-AE1AA02400_()},{TYP=Typ 94, Körper Edelstahl, Führungsrohr Edelstahl},{FUNKTION=C},{ANSCHLUSS=2 = G1/4},{DICHTWERKSTOFF=B},{KOERPERDUESE=15},{KURZSCHLUSSRING=A},{SPULENTYP=E1AA},{ANSCHLUSSSPANN=02400},{MDRUCK=},{INFO=Produktinformation},{N=16},{O=M4},{H1=10},{I=9},{L=42},{D=25},{PPATH=typ_94/typ_94_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SVS Automation
Description
3/2 way solenoid valve NC,NO type 94 - body stainless steel, DN 1,5 – 4,0 mm, G1/4
Bill of material
94C-2B1515AA-AE1AA02400
BESTELLSCH
Order code
94C-2B1515AA-AE1AA02400
TYP
Type
type 94, body stainless steel, tube stainless steel
FUNKTION
function
C = normally closed
D = normally open
C = normally closed
D = normally open
ANSCHLUSS
ports
2 = G1/4
DICHTWERKSTOFF
seal material
B = NBR (Perbunan)
E = EPDM
V = FPM
B = NBR (Perbunan)
E = EPDM
V = FPM
KOERPERDUESE
nominal size seat body
15 = 1,5 mm
20 = 2,0 mm
25 = 2,5 mm
30 = 3,0 mm
35 = 3,5 mm
40 = 4,0 mm
15 = 1,5 mm
20 = 2,0 mm
25 = 2,5 mm
30 = 3,0 mm
35 = 3,5 mm
40 = 4,0 mm
POLDUESE
nominal size seat pole
15 = 1,5 mm
AK
external core spring
E = normally closed
IK
internal core spring
A = normally closed
KURZSCHLUSSRING
short circuit ring
A = copper short circuit ring
X = without short circuit ring
A = copper short circuit ring
X = without short circuit ring
SPULENTYP
coil type
E1AA
EXFA
E3AE
E1AA
EXFA
E3AE
ANSCHLUSSSPANN
supply voltage
24V = (DC)
24V ~ (AC, 50Hz)
230V ~ (AC, 50Hz)
24V = (DC)
24V ~ (AC, 50Hz)
230V ~ (AC, 50Hz)
DRUCK
maximum differential pressure
0-18
bar
INFO
Info
Product information
G
G 1/4
N
16
mm
O
M4
H
79.7
mm
H1
h
10
mm
I
9
mm
L
42
mm
D
25
mm
R
G 1/8
M
49
mm
D1
d
29.5
mm
GEW
Weight
0.330
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
8605 - PWM Control Electronics for Solenoid Control Valves
Buerkert
08.12.2023
HE - shut-off valve
Festo
24.08.2023
2/2 way solenoid valve NC,NO type 63 - body stainless steel AISI304, DN 15 ...
SVS Automation
03.04.2019
2/2 way solenoid valve NC,NO type 62 - body stainless steel 1.4301 (AISI304...
SVS Automation
08.06.2022
VZWD - solenoid valve
Festo
30.08.2023
7v_manifold - Solenoid valve
AirTAC
21.07.2022
2/2 way solenoid valve NC,NO type 34 - stainless steel body, DN 1,5 - 10,0 ...
SVS Automation
09.06.2022
2/2 way solenoid valve NC type 27 - brass body, DN 16-25mm, G3/8 – G1
SVS Automation
09.06.2022
3/2 way solenoid valve NO type 82S - body brass, DN 1,2 - 1,5, G1/8
SVS Automation
09.06.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청