Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
P01 (Metric) - Heavy Duty Piston U-Cup - Series 201 (Metric)
Bill of material
201.64957-100
PN
Part No.
201.64957
SERIES
Series
201
OPT
Option
MAT
Material
OD
D Outer Diameter
mm
ID
d Inner Diameter
mm
B
5.00 mm
L
L Groove Length
mm
H
H Seal Height
7.00 mm
C
C Lead-in Chamfer
2.50 mm
R
R Groove Radius
0.40 mm
PRES
Pressure
bar
D1
D1 Diametrical Extrusion Gap
59.50 mm
E
E/2 Radial Extrusion Gap
0.25 mm
GO
Groove Option
WEIGHT
Weight
13.87 g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen