Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
P07 (Metric) - Piston Seal - Series 207 (Metric)
Bill of material
207.31871-100
PN
Part No.
207.31871
SERIES
Series
207
OPT
Option
MAT
Material
OD
D Outer Diameter
mm
ID
d Inner Diameter
mm
B
7.50 mm
L
L Groove Length
mm
H
H Seal Height
10.00 mm
C
C Lead-in Chamfer
3.75 mm
R
R Groove Radius
0.40 mm
PRES
Pressure
bar
D1
D1 Diametrical Extrusion Gap
49.50 mm
E
E/2 Radial Extrusion Gap
0.25 mm
GO
Groove Option
WEIGHT
Weight
g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen