Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
P08 (Imperial) - Standard Duty Piston Seal - Series 208 (Imperial)
Bill of material
208.90007-1450
PN
Part No.
208.90007
SERIES
Series
208
OPT
Option
MAT
Material
OD
D Outer Diameter
Pouce
L
L Groove Length
Pouce
B
Pouce
ID
d Inner Diameter
3.390 Pouce
C
C Lead-in Chamfer
0.315 Pouce
R
R Groove Radius
0.047 Pouce
PRES
Pressure
psi
D1
D1 Diametrical Extrusion Gap
3.980 Pouce
E
E/2 Radial Extrusion Gap
0.010 Pouce
GO
Groove Option
WEIGHT
Weight
19.36 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés