Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
P08 (Metric) - Standard Duty Piston Seal - Series 208 (Metric)
Bill of material
208.39532-100
PN
Part No.
208.39532
SERIES
Series
208
OPT
Option
MAT
Material
OD
D Outer Diameter
mm
L
L Groove Length
mm
B
mm
ID
d Inner Diameter
7.50 mm
C
C Lead-in Chamfer
4.00 mm
R
R Groove Radius
0.50 mm
PRES
Pressure
bar
D1
D1 Diametrical Extrusion Gap
14.50 mm
E
E/2 Radial Extrusion Gap
0.25 mm
GO
Groove Option
WEIGHT
Weight
0.65 g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen