Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
P34 (Metric) - Piston Seal - Series 234 (Metric)
Bill of material
234.48209-100
PN
Part No.
234.48209
SERIES
Series
234
OPT
Option
MAT
Material
OD
D Outer Diameter
mm
ID
d Inner Diameter
mm
B
8.00 mm
L
L Groove Length
mm
C
C Lead-in Chamfer
6.00 mm
R
R Groove Radius
0.40 mm
PRES
Pressure
bar
D1
D1 Diametrical Extrusion Gap
59.00 mm
E
E/2 Radial Extrusion Gap
0.50 mm
GO
Groove Option
WEIGHT
Weight
6.45 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)