Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
P35 (Imperial) - Heavy-Duty, Four-Piece Piston Seal - Series 235 (Imperial)
Bill of material
235.79454-1450
PN
Part No.
235.79454
SERIES
Series
235
OPT
Option
MAT
Material
OD
D Outer Diameter
英寸
ID
d Inner Diameter
英寸
D1
D1 Diametrical Extrusion Gap
英寸
B
0.315 英寸
B1
0.091 英寸
L
L Groove Length
英寸
L1
1.228 英寸
C
C Lead-in Chamfer
0.236 英寸
R
R Groove Radius
0.016 英寸
PRES
Pressure
psi
D2
2.460 英寸
E
E/2 Radial Extrusion Gap
0.020 英寸
GO
Groove Option
WEIGHT
Weight
3.7 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型