Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
P54 (Imperial) - Heavy Duty Piston Seal - Series 254 (Imperial)
Bill of material
254.35533-1450
PN
Part No.
254.35533
SERIES
Series
254
OPT
Option
MAT
Material
OD
D Outer Diameter
英寸
ID
d Inner Diameter
英寸
B
0.236 英寸
L
L Groove Length
英寸
C
C Lead-in Chamfer
0.177 英寸
R
R Groove Radius
0.020 英寸
PRES
Pressure
psi
D1
D1 Diametrical Extrusion Gap
1.460 英寸
E
E/2 Radial Extrusion Gap
0.020 英寸
GO
Groove Option
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型