Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
P54 (Metric) - Heavy Duty Piston Seal - Series 254 (Metric)
Bill of material
254.25876-100
PN
Part No.
254.25876
SERIES
Series
254
OPT
Option
MAT
Material
OD
D Outer Diameter
mm
ID
d Inner Diameter
mm
B
7.00 mm
L
L Groove Length
mm
C
C Lead-in Chamfer
5.25 mm
R
R Groove Radius
0.50 mm
PRES
Pressure
bar
D1
D1 Diametrical Extrusion Gap
54.00 mm
E
E/2 Radial Extrusion Gap
0.50 mm
GO
Groove Option
WEIGHT
Weight
7.37 g
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model