카탈로그: System Seals
생성됨: 14.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
System Seals
280.113397-100
System Seals
Hydraulic Seals
Piston Seals
Powered by
CAD모델 선택
{systemseals/hydraulic_seals/piston_seals/p80_m_asmtab.prj},{NB=280.113397-100},{MS=M},{SERIES=280},{OPT=},{MAT=MT23},{OD=50.00},{L=7.50},{PRES=100},{GO=},{PPATH=p80_m_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
P80 (Metric) - Heavy Duty Piston Seal - Series 280 (Metric)
Bill of material
280.113397-100
PN
Part No.
280.113397
SERIES
Series
280
OPT
Option
Standard
Custom
Standard
Custom
MAT
Material
PTFE/Bronze, NBR
PTFE/Bronze, FPM
PTFE/Glass-Moly, NBR
PTFE/Glass-Moly, FPM
PTFE/Bronze, NBR
PTFE/Bronze, FPM
PTFE/Glass-Moly, NBR
PTFE/Glass-Moly, FPM
OD
D Outer Diameter
50.00
55.00
56.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
110.00
115.00
120.00
125.00
145.00
146.00
150.00
160.00
165.00
170.00
180.00
185.00
187.00
190.00
200.00
205.00
210.00
212.00
215.00
218.00
220.00
225.00
230.00
235.00
240.00
245.00
253.00
255.00
260.00
265.00
270.00
275.00
280.00
282.00
285.00
290.00
300.00
305.00
310.00
320.00
325.00
330.00
335.00
340.00
355.00
360.00
380.00
400.00
420.00
440.00
450.00
455.00
460.00
470.00
480.00
500.00
510.00
520.00
530.00
540.00
550.00
560.00
565.00
570.00
580.00
583.00
590.00
610.00
620.00
630.00
640.00
650.00
655.00
660.00
670.00
680.00
690.00
700.00
710.00
720.00
730.00
740.00
750.00
760.00
770.00
775.00
780.00
800.00
813.00
820.00
830.00
840.00
850.00
855.00
880.00
890.00
915.00
920.00
930.00
950.00
964.00
965.00
980.00
1000.00
1014.00
1050.00
1060.00
1090.00
1100.00
1120.00
1160.00
1180.00
50.00
55.00
56.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
110.00
115.00
120.00
125.00
145.00
146.00
150.00
160.00
165.00
170.00
180.00
185.00
187.00
190.00
200.00
205.00
210.00
212.00
215.00
218.00
220.00
225.00
230.00
235.00
240.00
245.00
253.00
255.00
260.00
265.00
270.00
275.00
280.00
282.00
285.00
290.00
300.00
305.00
310.00
320.00
325.00
330.00
335.00
340.00
355.00
360.00
380.00
400.00
420.00
440.00
450.00
455.00
460.00
470.00
480.00
500.00
510.00
520.00
530.00
540.00
550.00
560.00
565.00
570.00
580.00
583.00
590.00
610.00
620.00
630.00
640.00
650.00
655.00
660.00
670.00
680.00
690.00
700.00
710.00
720.00
730.00
740.00
750.00
760.00
770.00
775.00
780.00
800.00
813.00
820.00
830.00
840.00
850.00
855.00
880.00
890.00
915.00
920.00
930.00
950.00
964.00
965.00
980.00
1000.00
1014.00
1050.00
1060.00
1090.00
1100.00
1120.00
1160.00
1180.00
mm
L
L Groove Length
7.50
7.50
mm
B
7.50
mm
ID
d Inner Diameter
35.00
mm
C
C Lead-in Chamfer
5.00
mm
R
R Groove Radius
0.40
mm
PRES
Pressure
100
250
400
100
250
400
bar
D1
D1 Diametrical Extrusion Gap
49.20
mm
E
E/2 Radial Extrusion Gap
0.40
mm
GO
Groove Option
without Groove
with Groove
without Groove
with Groove
WEIGHT
Weight
9.83
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청