Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
P81 (Metric) - Standard Duty Piston Seal - Series 281 (Metric)
Bill of material
281.95243-100
PN
Part No.
281.95243
SERIES
Series
281
OPT
Option
MAT
Material
OD
D Outer Diameter
mm
L
L Groove Length
mm
B
mm
ID
d Inner Diameter
19.00 mm
C
C Lead-in Chamfer
4.00 mm
R
R Groove Radius
0.80 mm
PRES
Pressure
bar
D1
D1 Diametrical Extrusion Gap
29.50 mm
E
E/2 Radial Extrusion Gap
0.25 mm
GO
Groove Option
WEIGHT
Weight
2.74 g
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели