카탈로그: System Seals
생성됨: 14.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
System Seals
117.88765-100
System Seals
Hydraulic Seals
Rod Seals
Powered by
CAD모델 선택
{systemseals/hydraulic_seals/rod_seals/r17_m_asmtab.prj},{NB=117.88765-100},{MS=M},{SERIES=117},{OPT=},{MAT=MN01},{ID=88.65},{OD=98.42},{L=5.21},{PRES=100},{GO=},{PPATH=r17_m_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
R17 (Metric) - Rod U-Cup Seal - Series 117 (Metric)
Bill of material
117.88765-100
PN
Part No.
117.88765
SERIES
Series
117
OPT
Option
Standard
Custom
Standard
Custom
MAT
Material
Nitrile NBR
Hydrogenated Nitrile H-NBR
Polyurethane H-PU
Nitrile NBR
Hydrogenated Nitrile H-NBR
Polyurethane H-PU
ID
d Inner Diameter
88.65
92.00
140.00
200.00
88.65
92.00
140.00
200.00
mm
OD
D Outer Diameter
98.42
98.42
mm
B
4.88
mm
L
L Groove Length
5.21
5.21
mm
H
H Seal Height
4.72
mm
C
C Lead-in Chamfer
2.44
mm
R
R Groove Radius
0.40
mm
PRES
Pressure
100
250
400
100
250
400
bar
D1
D1 Diametrical Extrusion Gap
89.15
mm
E
E/2 Radial Extrusion Gap
0.25
mm
GO
Groove Option
without Groove
with Groove
without Groove
with Groove
WEIGHT
Weight
8.63
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청