Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
R33 (Imperial) - Rod Seal - Series 133 (Imperial)
Bill of material
133.56008-1450
PN
Part No.
133.56008
SERIES
Series
133
OPT
Option
MAT
Material
ID
d Inner Diameter
INCH
OD
D Outer Diameter
INCH
B
0.317 INCH
L
L Groove Length
INCH
H
H Seal Height
0.500 INCH
C
C Lead-in Chamfer
0.159 INCH
R
R Groove Radius
0.016 INCH
PRES
Pressure
psi
D1
D1 Diametrical Extrusion Gap
1.414 INCH
E
E/2 Radial Extrusion Gap
0.020 INCH
GO
Groove Option
WEIGHT
Weight
13.05 g
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели