Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
R33 (Metric) - Rod Seal - Series 133 (Metric)
Bill of material
133.44791-100
PN
Part No.
133.44791
SERIES
Series
133
OPT
Option
MAT
Material
ID
d Inner Diameter
mm
OD
D Outer Diameter
mm
B
5.00 mm
L
L Groove Length
mm
H
H Seal Height
8.00 mm
C
C Lead-in Chamfer
2.50 mm
R
R Groove Radius
0.40 mm
PRES
Pressure
bar
D1
D1 Diametrical Extrusion Gap
51.00 mm
E
E/2 Radial Extrusion Gap
0.50 mm
GO
Groove Option
WEIGHT
Weight
6.1 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés