Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
R37 (Imperial) - Rod Seal - Series 137 (Imperial)
Bill of material
137.75288-1450
PN
Part No.
137.75288
SERIES
Series
137
OPT
Option
MAT
Material
ID
d Inner Diameter
英寸
OD
D Outer Diameter
英寸
B
0.375 英寸
L
L Groove Length
英寸
H
H Seal Height
0.750 英寸
C
C Lead-in Chamfer
0.188 英寸
R
R Groove Radius
0.016 英寸
PRES
Pressure
psi
D1
D1 Diametrical Extrusion Gap
2.539 英寸
E
E/2 Radial Extrusion Gap
0.020 英寸
GO
Groove Option
WEIGHT
Weight
41.07 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型