Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
R90 (Imperial) - Heavy Duty Rod Seal - Series 190 (Imperial)
Bill of material
190.91070-1450
PN
Part No.
190.91070
SERIES
Series
190
OPT
Option
MAT
Material
ID
d Inner Diameter
Pouce
L
L Groove Length
Pouce
B
0.689 Pouce
OD
D Outer Diameter
24.878 Pouce
C
C Lead-in Chamfer
0.472 Pouce
R
R Groove Radius
0.047 Pouce
PRES
Pressure
psi
D1
D1 Diametrical Extrusion Gap
23.532 Pouce
E
E/2 Radial Extrusion Gap
0.016 Pouce
GO
Groove Option
WEIGHT
Weight
587.73 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés