Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
G45R (Metric) - High-Strength Composite Guide Band - Series 845, Rod (Metric)
Bill of material
845.74750-100-R
PN
Part No.
845.74750
SERIES
Series
845
OPT
Option
MAT
Material
ID
d Inner Diameter
mm
B
mm
OD
D Outer Diameter
25.00 mm
L
L Groove Length
mm
H
H Seal Height
5.30 mm
D1
21.60 mm
R
R Radius
0.30 mm
PRES
Pressure
bar
GO
Groove Option
WEIGHT
Weight
1.23 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés