Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
W01 (Metric) - Dirt Wiper - Series 301 (Metric)
Bill of material
301.34374-100
PN
Part No.
301.34374
SERIES
Series
301
OPT
Option
MAT
Material
ID
d Inner Diameter
mm
OD
D Outer Diameter
mm
B
4.00 mm
L
L Groove Length
mm
H
H Seal Height
mm
L1
1.00 mm
D1
26.00 mm
R1
R/R1 Groove Radius
0.30 mm
R2
0.50 mm
PRES
Pressure
bar
GO
Groove Option
WEIGHT
Weight
4.32 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型