PO-ODSB30B00D0-00230-0000000(0000 000230230)
TAIYO
Electric linear drive
Origa Drive System
Powered by
CAD모델 선택
{taiyo/electricactuator/ods/odsb_asm.prj},{NB=PO-ODSB30B00D0-00230-0000000(0000_000230230)},{X=110.000},{X1=20.000},{A=72.000},{B1=8.000},{B2=6.650},{D=54.000},{E=2.500},{F=15.000},{G=19.250},{HB=45.000},{HR=69.000},{K=145.000},{LB=88.000},{LC=72.000},{LR=112.000},{LS=96.000},{M=127.000},{MA=5.000},{MB=4.550},{MC=1.800},{MN=10.000},{MO=5.500},{MP=8.000},{N=30.000},{O=80.000},{PB=48.000},{PS=12.000},{PT=9.000},{T1=120.000},{T2=155.000},{TA=35.000},{TB=0.000},{TC=87.000},{TD=127.000},{TK=7.000},{TL=1.500},{U=135.000},{U1=12.500},{PROFILE=0},{ACTUATOR=0},{GUIDE=0},{MOTORMOUNT=1},{DRIVESHAFT=1},{CARRIER=0},{TRAVEL=0},{SAFETY=0},{KM=0},{ORDERSTROKE=230},{PROTECTION=0},{DAMPER=0},{ENDSWITCH=0},{REFSWITCH=0},{COUPLING=0},{CARRIERLENGTH=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
TAIYO
Description
ODS-B - 145-225
Bill of material
PO-ODSB30B00D0-00230-0000000(0000_000230230)
TYPE
Typ / Baugroesse
ODS-B3 Zahnriemen / Groesse 145
ODS-B3 Zahnriemen / Groesse 145
PROFILE
Profilversion / Traegersystem
Basis / T-Nut
Basis / T-Nut und Standardlochbild
Basis / T-Nut und individuelles Lochbild (auf Anfrage)
verstaerkt / T-Nut
verstaerkt / T-Nut und Standard Lochbild
verstaerkt / T-Nut und individuelles Lochbild (auf Anfrage)
Basis / T-Nut
Basis / T-Nut und Standardlochbild
Basis / T-Nut und individuelles Lochbild (auf Anfrage)
verstaerkt / T-Nut
verstaerkt / T-Nut und Standard Lochbild
verstaerkt / T-Nut und individuelles Lochbild (auf Anfrage)
GUIDE
Fuehrungssystem
B Kugelumlaufsystem
B Kugelumlaufsystem
MOTORMOUNT
Motoranbau
090 Motoranbau vorne
270 Motoranbau hinten
000 Motoranbau oben
180 Motoranbau unten
090 Motoranbau vorne
270 Motoranbau hinten
000 Motoranbau oben
180 Motoranbau unten
DRIVESHAFT
Drive Shaft
D Glatte Welle beidseitig
D Glatte Welle beidseitig
CARRIER
Mitnehmer
0 = Standard
1 = Tandem
0 = Standard
1 = Tandem
TRAVEL
Verfahrweg
mm
값 입력 TRAVEL
Verfahrweg
mm
cm
inch
ft
확인
SAFETY
Safety distance
mm
값 입력 SAFETY
Safety distance
mm
cm
inch
ft
확인
KM
Abstand zwischen Mitnehmer bei Tandem- und Bipartausfuehrung
mm
ORDERSTROKE
Bestell-Hub
230.000
230.000
mm
PROTECTION
Schutzart
0 IP20 ohne Abdeckung
1 IP 54 mit Abdeckung
0 IP20 ohne Abdeckung
1 IP 54 mit Abdeckung
DAMPER
Aufprallschutz
0 ohne
D Stossdaempfer
0 ohne
D Stossdaempfer
ENDSWITCH
Endlagenschalter
0 ohne
1 2 x Reed RST-S (NC)
4 2 x Elektronisch EST-S (PNP)
0 ohne
1 2 x Reed RST-S (NC)
4 2 x Elektronisch EST-S (PNP)
REFSWITCH
Referenzschalter
0 ohne
2 1 x Reed RST-T (NO)
4 1 x Elektronisch EST-S (PNP)
0 ohne
2 1 x Reed RST-T (NO)
4 1 x Elektronisch EST-S (PNP)
COUPLING
Mounting coupling housing
without
Coupling housing
without
Coupling housing
A
72.000
72.000
mm
B
M8
M8
D
54.000
54.000
mm
E
2.500
mm
F
15.000
15.000
mm
G
19.250
19.250
mm
HB
45.000
45.000
mm
HR
69.000
69.000
mm
K
145.000
145.000
mm
LB
88.000
88.000
mm
LC
72.000
72.000
mm
LR
112.000
112.000
mm
LS
96.000
96.000
mm
M
127.000
127.000
mm
MA
5.000
5.000
mm
MB
4.550
4.550
mm
MC
1.800
1.800
mm
MN
10.000
10.000
mm
MO
5.500
5.500
mm
MP
8.000
8.000
mm
N
30.000
30.000
mm
O
80.000
80.000
mm
PB
48.000
48.000
mm
PS
12.000
mm
PT
9.000
mm
T1
120.000
120.000
mm
T2
155.000
155.000
mm
TA
35.000
35.000
mm
TB
0.000
0.000
mm
TC
87.000
87.000
mm
TD
127.000
127.000
mm
TK
7.000
7.000
mm
TL
1.500
mm
U
135.000
135.000
mm
U1
12.500
12.500
mm
K25
27.000
27.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청